Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - Without display

Program. valdiklis, 15 relės, MCX152V

080G0313

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]14 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosAtsarginės baterijos įvestis
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasWithout display
Energijos suvartojimas [W]27.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0308
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V 2 RS485 S
Charakteristika
Vertė
Montavimo metodasDIN bėgelis
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEGOST R
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 15 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX152V
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUSRS485
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX-06C,06D,06M1V,152V
SCIP dokumentacijos Nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]18 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisNe
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX152V
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris956 Gram
Grynasis svoris760 Gram
Charakteristika
Vertė
Tūris4.949 Liter
EAN/UPC5702428493024