Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Program. valdiklis, 15 relės, MCX152V

080G0285

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]14 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosAtsarginės baterijos įvestis
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas [W]27.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0308
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX152V Elect.Contr. 230V LCD 2RS485 ETH
Charakteristika
Vertė
Montavimo metodasDIN bėgelis
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEGOST R
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 15 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX152V
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSETHERNETMODBUSRS485
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX-06C,06D,06M1V,152V
SCIP dokumentacijos Nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]18 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisNe
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX152V
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.998 Kilogram
Grynasis svoris0.823 Kilogram
Tūris4.776 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428484183
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm