Danfoss logo
MCX152V -Electronic control - With LCD display

Program. valdiklis, 15 relės, MCX152V

080G0284

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]14 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosAtsarginės baterijos įvestisMemory card, Ethernet
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Degree of protection (IP) (EF005474)IP40
Depth (EF000049)348
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasLCD
Energijos suvartojimas [W]27.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)70
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0308
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionMCX152V Elect.Control 24V LCD 2RS485 ETH
Montavimo metodasDIN bėgelis
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEGOST R
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 15 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX152V
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSETHERNETMODBUSRS485
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX-06C,06D,06M1V,152V
SCIP dokumentacijos Nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]18 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX152V
VeikimasProgramuojamas valdiklis
Voltage type (EF000187)AC
Width (EF000008)203

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.992 Kilogram
Grynasis svoris0.817 Kilogram
Tūris4.945 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428484176
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm