Program. valdiklis, 8 relės, MCX08M2
080G0316
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24
080G0316
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 8 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 4 vnt. |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Energijos suvartojimas [W] | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Identiškas produktas | 080G0035 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinio kodas | 080G0180 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP40 |
| Material Description | MCX08M2 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 8 relės |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MCX08M2 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | CANBUSMODBUSRS485 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MCX08M2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 8 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 8 vnt. |
| Skambutis | Taip |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 110 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MCX08M2 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.422 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.363 Kilogram |
| Tūris | 2.208 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428946100 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |