Program. valdiklis, 8 relės, MCX08M2
080G0315
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24
080G0315
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 8 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 4 vnt. |
| Baterijų kiek. | 1 |
| Battery type or Name | Lithium coin cell (CR1620) |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | Yes |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP40 |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos suvartojimas [W] | 10.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Identiškas produktas | 080G0310 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinio kodas | 080G0180 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP40 |
| Material Description | MCX08M2 Elect.Control 24V LCD RS485 I/24 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEEACLLC CDC TYSKUL |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 8 relės |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MCX08M2 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | CANBUSMODBUSRS485 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MCX08M2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518 |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 8 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 8 vnt. |
| Skambutis | Taip |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MCX08M2 |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
| Voltage type (EF000187) | AC |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.482 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.397 Kilogram |
| Tūris | 2.311 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428945882 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |