Danfoss logo
MCX 08M - Electronic control - With LCD display

Program. valdiklis, 8 relės, MCX08M2

080G0314

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]8 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]4 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate24 vnt.
Daugiau InformacijosD.O. 5 ir 6 naudoja kietąją būsenąRelais
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasWithout Display
Energijos suvartojimas [W]10.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0180
Jungties rinkinys pridedamasNe
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX08M2 Elec.Control230VRS485 2SSR I/24
Charakteristika
Vertė
Padaliniai25
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUL
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 8 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX08M2
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX08M2
SCIP dokumentacijos Nr.5f6ae30f-1c87-4ee3-80c1-0b3f867b9518
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
SkambutisTaip
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]230 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]110 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX08M2
UL markYes
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.416 Kilogram
Grynasis svoris0.408 Kilogram
Tūris2.299 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428946117
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm