Danfoss logo
MCX06D - Electronic control - Without display

Program. valdiklis, 6 relės, MCX06D

080G0169

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 32

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
1 Primary battery SUM weight Kg0.001
1 Primary battery weight Kg0.001
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]4 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]3 vnt.
Baterijų kiek.1
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
Dalių kiekis pakuotė formate32 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekrano tipasWithout display
Energijos suvartojimas [W]6.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Identiškas produktas080G0115
In scope of WEEEYes
Jungties rinkinio kodas080G0179
Jungties rinkinys pridedamasNe
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionMCX06D Elect.Control 24V RS485 I/32
Montavimo metodasDIN bėgelis
Charakteristika
Vertė
Padaliniai25
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECMIMEACGOST RUL
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 6 relės
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasMCX06D
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipasCANBUSMODBUSRS485
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasMCX-06C,06D,06M1V,152V
SCIP dokumentacijos Nr.942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]8 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]6 vnt.
SkambutisTaip
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasMCX06D
UL markYes
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.22 Kilogram
Grynasis svoris0.18 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris1.25 Liter
EAN/UPC5702423284801