Program. valdiklis, 6 relės, MCX06D
080G0166
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: CANBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 32
080G0166
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 4 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 3 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 32 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekrano tipas | LCD |
| Energijos suvartojimas [W] | 6.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Identiškas produktas | 080G0111 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Jungties rinkinio kodas | 080G0179 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP40 |
| Material Description | MCX06D Elect.Control 24V LCD I/32 |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CECMIMEACGOST RUL |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 6 relės |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | MCX06D |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Realiojo laiko laikrodis | Ne |
| Ryšio tipas | CANBUS |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MCX-06C,06D,06M1V,152V |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 942839ba-75ec-4378-af74-8f61b3b5d9f1 |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 8 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 6 vnt. |
| Skambutis | Taip |
| Tiekiama įtampa [V] DC | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | MCX06D |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.238 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.23 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 1.252 Liter |
| EAN/UPC | 5702423284832 |