Program. valdiklis, 6 relės, CSTFR1
080G0156
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 110 - 230, Ryšio tipas: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24
080G0156
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 16 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 6 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Energijos suvartojimas [W] | 6.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Jungties rinkinio kodas | 080G0185 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP40 |
| Material Description | CSTFR1 Elect.Control 230V RS485 I/24 |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEGOST R |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 6 relės |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | CSTFR1 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)1, 2-dimethoxyethane, ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS no. 110-71-4)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Realiojo laiko laikrodis | Ne |
| Ryšio tipas | CANBUSMODBUSRS485 |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | MCX-MMILDS,CSTFR1 & MMIMYK |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 8ffe0b17-a5c2-4a33-b1d7-026f8a42926d |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 22 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 20 vnt. |
| Skambutis | Taip |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 230 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 110 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | CSTFR14000070 |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.352 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.246 Kilogram |
| Tūris | 2.326 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423284931 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |