AS-XP10
080G6033
Veikimas: Jungčių komplektas, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 27
080G6033
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 27 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)-I7(c)-V7(c)-VI |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | AS-XP10 Connector kit I/27 |
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Connector |
| Produkto tipas | AS-XP10 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | 080G6033 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 85451960-32ab-457d-a9c3-6dfc7406007f |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS-XP10 Connector kit |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Jungčių komplektas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 97 Gram |
| Grynasis svoris | 85 Gram |
| Tūris | 7.448 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255200116 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |