Danfoss logo
AS-XP05

I/O modulis, AS-XP05

080G6014

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]10 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]2 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekrano tipasWithout Display
Energijos suvartojimas [W]5.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Jungties rinkinio kodas080G6034
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionAS-XP05 SinglePack
Montavimo metodasDIN bėgelis
Naudojimo sritisProgrammable controller
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
PatvirtinimasCEEACRCMUAUL Recognized
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasI/O modulis
Produkto tipasAS-XP05
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
Realiojo laiko laikrodisNe
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasALSMART SCIP-2
SCIP dokumentacijos Nr.f6a8bbab-dc0b-43fa-9dfc-333bc0e30907
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]10 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]5 vnt.
SkambutisNe
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAS-XP05 S
UL markYes
VeikimasI/O module

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris262 Gram
Grynasis svoris157 Gram
Tūris1.152 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162703373
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm