I/O modulis, AS-XP10
080G6010
Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
080G6010
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 14 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 2 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 8.18.3.17.3 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Energijos suvartojimas [W] | 6.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| Jungties rinkinio kodas | 080G6033 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Taip |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Material Description | AS-XP10 SinglePack |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEUL Recognized |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | I/O modulis |
| Produkto tipas | AS-XP10 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Realiojo laiko laikrodis | Ne |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ALSMART SCIP-4 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | abacc79d-aca1-4594-92f9-540177a8fb9f |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 18 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 10 vnt. |
| Skambutis | Ne |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS-XP10 S |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | I/O module |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.41 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.324 Kilogram |
| Tūris | 1.315 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703335 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |