AS-DIN Side
080G6029
Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
080G6029
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without display |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Material Description | AS-DIN Side Connector Kit |
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CE |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Connector |
| Produkto tipas | AS-DIN Side |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AS-DIN Side Connector Kit |
| SCIP dokumentacijos Nr. | fa63f571-d6cd-4799-a155-a4843b8a0e47 |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS-DIN Side connector kit |
| Veikimas | Din rail jumper left+right |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.047 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.024 Kilogram |
| Tūris | 0.206 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703526 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |