Program. valdiklis, 6 relės
080G6009
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 12, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 10, Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]: 6, Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]: 3, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas
080G6009
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 10 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 3 vnt. |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 27 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Energijos suvartojimas [W] | 30.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| Identiškas produktas | 080G6008 |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties rinkinio kodas | 080G6032 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Ne |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Lite Ipack |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 6 relės |
| Produkto tipas | AS-CX06 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | 1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 12 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 6 vnt. |
| Skambutis | Ne |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 60.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS-CX06 Lite |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Grynasis svoris | 0.36 Kilogram |
| EAN/UPC | 5715162703328 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |