Danfoss logo
AS-CX06 Lite

Program. valdiklis, 6 relės

080G6008

Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 12, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 10, Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]: 6, Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]: 3, Pakavimo formatas: Viena pakuotė

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]10 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]3 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.38.18.3.1
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekrano tipasWithout Display
Energijos suvartojimas [W]30.0 W
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)7(a)7(c)-I
Jungties rinkinio kodas080G6032
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Korpuso IP vardinė reikšmėIP20
Material DescriptionAS-CX06 Lite SinglePack
Montavimo metodasDIN bėgelis
Naudojimo sritisProgrammable controller
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACRCMUAUL Recognized
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasProgram. valdiklis, 6 relės
Produkto tipasAS-CX06
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipas1xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasALSMART SCIP-1
SCIP dokumentacijos Nr.a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]12 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]6 vnt.
SkambutisNe
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]60.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAS-CX06 Lite
UL markYes
VeikimasProgramuojamas valdiklis

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.409 Kilogram
Grynasis svoris0.345 Kilogram
Tūris1.315 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162703311
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm