Program. valdiklis, 6 relės
080G6000
Veikimas: Programuojamas valdiklis, Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Ryšio tipas: 2xRS485, Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 12, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 10, Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]: 6, Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]: 3, Pakavimo formatas: Viena pakuotė
080G6000
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.] | 10 vnt. |
| Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.] | 3 vnt. |
| Avarinis akumuliatorinis maitinimas [V] nuolatinė srovė [maks.] | 42 V |
| Avarinis akumuliatorinis maitinimas [V] nuolatinė srovė [min.] | 18 V |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| Control of Stepper driver [pc] | 1 vnt. |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Energijos suvartojimas [W] | 30.0 W |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | No |
| Jungties rinkinio kodas | 080G6030 |
| Jungties rinkinys pridedamas | Taip |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP20 |
| Material Description | AS-CX06 Pro+ SinglePack |
| Montavimo metodas | DIN bėgelis |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
| Patvirtinimas | CEEACRCMUAUL Recognized |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Program. valdiklis, 6 relės |
| Produkto tipas | AS-CX06 |
| Produktų grupė | Programuojami valdikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium trioxide (CAS no. 12060-00-3) |
| Realiojo laiko laikrodis | Taip |
| Ryšio tipas | 2xETHERNET2xRS485CAN-FDRJ11 (CAN) to User InterfaceUSB-C |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | ALSMART SCIP-1 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | a6e73266-ea69-4ddb-b924-d68a0803110b |
| Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.] | 12 vnt. |
| Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.] | 6 vnt. |
| Skambutis | Ne |
| Tiekiama įtampa [V] DC [maks.] | 60.00 V |
| Tiekiama įtampa [V] DC [min.] | 24.00 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė | 24 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | AS-CX06 Pro+ |
| UL mark | Yes |
| Veikimas | Programuojamas valdiklis |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.44 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.32 Kilogram |
| Tūris | 1.315 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162703236 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |