Danfoss logo
F080G_0197_MCX15-20B2_lcd_Right

EKE 3470P

080G5012

Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 21 - 265, Ryšio tipas: USB; CANBUS; ETHER, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 8

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]10 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]6 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate8 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Energijos suvartojimas [W]15.0 W
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Jungties rinkinys pridedamasTaip
Material DescriptionEKE 3470P controller Pump/Level
Montavimo metodasDIN bėgelis
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEUAUL Recognized
Product lineIndustrial Refrigeration
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasLiquid level controller
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasEKE 3470P
Produktų grupėElectronic controllers
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Realiojo laiko laikrodisTaip
Ryšio tipas1RS485 MODBUSCANBUSETHERUSB
SCIP dokumentacijos Nr.0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]22 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]15 vnt.
SkambutisNe
Tiekiama įtampa [V] DC [maks.]230.00 V
Tiekiama įtampa [V] DC [min.]40.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]265 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]21 V
Tinkamas naudotiNe
UL markYes

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris1.039 Kilogram
Grynasis svoris0.655 Kilogram
Tūris4.426 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162790472
Proposition 65No significant risk