Danfoss logo
EKE 347 Liquid Level Controller

Skysčio lygio valdiklis, EKE 347

080G5000

Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]: 2, Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]: 5

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]5 vnt.
Analoginiai išėjimai (AO) [vnt.]1 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate16 vnt.
Daugiau Informacijos3 VPAJ relės, 1 bekontaktė
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)165
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas – pasirenkamasMMIGRS2
Ekranas priekyjeTaip
Energijos suvartojimas [VA]15.0 VA
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Height (EF000040)70
In scope of WEEEYes
Jutiklio tipasSkysčio lygio jutiklis
Material DescriptionEKE 347 Liquid level controller
Montavimo metodasDIN bėgelis
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Charakteristika
Vertė
Padaliniai40
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCEEACLLC CDC TYSKUL
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineIndustrial Refrigeration
Produkto kalbaArabiškasKinųAnglųPrancūzųVokiečiųItalųPortugalųRusųSpanish
Produkto pavadinimasSkysčio lygio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto savybėsMagistralinis ryšysLCD ekranas integruotasDaugiakalbė naudotojo sąsajaGreitoji sąrankaNuotolinio ekrano parinktisSPDT relės
Produkto tipasEKE 347
Produktų grupėElektroninis vožtuvo valdiklis
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Ryšio tipasCAN-openMODBUS RTU
Skaitmeniniai įėjimai (DI) [vnt.]2 vnt.
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]3 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekiama įtampa [V] DC24.00 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL markYes
Vožtuvo išėjimo tipasAKVAKVAICM (+ICAD)
Width (EF000008)162

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.378 Kilogram
Grynasis svoris0.192 Kilogram
Tūris1.871 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428877077
Proposition 65No significant risk