Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O modulis, AK-XM 208B

080Z0022

Veikimas: Vožtuvo išėjimai (4x), Tiekimo įtampa [V] kint. srovė: 24, Valdiklio tipas: Išplėstinis modulis, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]13.0 VA
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-XM 208B, Control,Stepper Valve Module
Naudojimo sritisŽingsninio varikio vožtuvas
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasC-TICKCELLC CDC TYSK
Charakteristika
Vertė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasI/O modulis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasAK-XM 208B
Produktų grupėI/O ir ryšio moduliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-XM Control Comm Module-1
SCIP dokumentacijos Nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė24 V
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasIšplėstinis modulis
VeikimasVožtuvo išėjimai (4x)
Vožtuvo išėjimo tipasETS (EEV)KVS (EEV)

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.536 Kilogram
Grynasis svoris0.475 Kilogram
Tūris3.249 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428075879
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm