Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O modulis, AK-XM 204A

080Z0011

Veikimas: Skaitmeninės išvestys, Ryšio tipas: AK2 LOCAL BUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]3.7 VA
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
ĮrangaEuroblokai
Material DescriptionAK-XM 204A, Control,8DO, Euro conn.
Naudojimo sritisPapildoma įvestis ir išvestis
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC-TICKCELLC CDC TYSKUR
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasI/O modulis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasAK-XM 204A
Produktų grupėI/O ir ryšio moduliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Ryšio tipasAK2 LOCAL BUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-XM Control Comm Module-1
SCIP dokumentacijos Nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Tinkamas naudotiNe
Valdiklio tipasIšplėstinis modulis
VeikimasSkaitmeninės išvestys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.618 Kilogram
Grynasis svoris0.49 Kilogram
Tūris3.321 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428089319
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm