Danfoss logo
080Z0023 AK-XM 208C horizontal

I/O modulis, AK-XM 205A

080Z0010

Veikimas: Analoginės įvestys, skaitmeninės išvestys, Ryšio tipas: AK2 LOCAL BUS, Pakavimo formatas: Kelių elementų pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 12

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Analoginiai įėjimai (AI) [vnt.]8 vnt.
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate12 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekranas priekyjeNe
Energijos suvartojimas [VA]4.8 VA
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
ĮrangaEuroblokaiTerminal resistor
Material DescriptionAK-XM 205A,Control, 8AI/8DO, Euro conn.
Naudojimo sritisPapildoma įvestis ir išvestis
Padaliniai25
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasC-TICKCELLC CDC TYSKUR
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasI/O modulis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasAK-XM 205A
Produktų grupėI/O ir ryšio moduliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagos2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6)
Ryšio tipasAK2 LOCAL BUS
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasAK-XM Control Comm Module-1
SCIP dokumentacijos Nr.7c8673a0-73fc-4cad-a4bd-f865871e476b
Skaitmeniniai išėjimai (DO) [vnt.]8 vnt.
Spare part (EF013237)TRUE
Tinkamas naudotiNe
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Valdiklio tipasIšplėstinis modulis
VeikimasAnaloginės įvestys, skaitmeninės išvestys

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.676 Kilogram
Grynasis svoris0.49 Kilogram
Tūris3.466 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428078856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm