Ryšio modulis, AK-CM 102
080Z0064
Veikimas: Pakuotės valdiklis į IO plėtinį, Ryšio tipas: RJ 45 į valdiklį, Naudojimo sritis: Papildoma įvestis ir išvestis
080Z0064
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 16 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Ekranas priekyje | Ne |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-CM 102, Control, Comm. Module |
| Naudojimo sritis | Papildoma įvestis ir išvestis |
| Padaliniai | 25 |
| Pakavimo formatas | Kelių elementų pakuotė |
| Patvirtinimas | C-TICKCELLC CDC TYSKcURus |
| PFAS kiekis [taip / ne] | No |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Ryšio modulis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | AK-CM 102 |
| Produktų grupė | I/O ir ryšio moduliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS no. 79-94-7)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2)Potassium nonafluoro-1-butanesulfonate (CAS no. 29420-49-3)Triphenyl phosphate (CAS no. 115-86-6) |
| Ryšio tipas | RJ 45 į valdiklį |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AK-CM Control Comm Module-2 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 4c942b7b-7935-4634-9988-5659251d196d |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL mark | Yes |
| Valdiklio tipas | Ryšio modulis |
| Veikimas | Pakuotės valdiklis į IO plėtinį |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.39 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.173 Kilogram |
| Tūris | 2.491 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428447348 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |