Danfoss logo
Fan speed controller_XGE-EC

Ventiliatoriaus greičio valdiklis

061H3245

Gamykliniai nustatymai [bar]: 8, Maks. P juosta [bar]: 4.5, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 18

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Gamintojo nustatymas [psig]116.0 psig
Identiškas produktas061H3104061H3145
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]4.5 bar
Maks. P juosta [psi]65.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 2SE
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]18.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]8.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]1.80 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]0.80 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]261.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]116.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Slėgio jungties pastabossu Schrader
Tiekiama įtampa [V] DC10.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-2SE

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.225 Kilogram
Grynasis svoris0.19 Kilogram
Tūris0.735 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428531610
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm