Danfoss logo
Fan speed controller, XGE-4MI

Ventiliatoriaus greičio valdiklis

061H3147

Gamykliniai nustatymai [bar]: 28, Maks. P juosta [bar]: 7, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 22, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR463AR507AR513AR515B
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Gamintojo nustatymas [psig]406.0 psig
Identiškas produktas061H3247
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]7.0 bar
Maks. P juosta [psi]101.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 6SEI I/60
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCE
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiNe
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]22.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]319.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Slėgio jungties pastabossu Schrader
Tiekiama įtampa [V] DC10.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-6SEI

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.262 Kilogram
Grynasis svoris0.19 Kilogram
Tūris0.746 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428531603
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm