Danfoss logo
XGE fan speed controller

Ventiliatoriaus greičio valdiklis, XGE-4CB

061H3142

Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 6, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 10, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 25, Tipo pavadinimas: XGE-4CB

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407CR407FR407HR448AR449AR449BR450AR452AR513A
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Fazių skaičius1
Gamintojo nustatymas [psig]276.0 psig
Identiškas produktas061H3103061H3143
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]6.0 bar
Maks. P juosta [psi]87.0 psi
Maks. srovės išvestis / fazė[A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4CB
Charakteristika
Vertė
Min. greičio nustatymas [%]35%@60Hz45%@50Hz
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
PatvirtinimasCE
Pridedamos dalysPlug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]363.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]145.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]200 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-4CB
VeikimasCut Off

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.28 Kilogram
Grynasis svoris0.19 Kilogram
Tūris0.735 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428275569
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm