Danfoss logo
Ventiliatoriaus greičio valdiklis-product-details

Ventiliatoriaus greičio valdiklis

061H3081

Gamykliniai nustatymai [bar]: 28, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 7, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 22, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 39

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
ATEX pardavimo tekstas-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
CE markYes
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate50 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fazių skaičius1
Gamintojo nustatymas [psig]406.0 psig
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]7.0 bar
Maks. P juosta [psi]101.0 psi
Maks. srovės išvestis / fazė[A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller M/50
Min. greičio nustatymas [%]35%@60Hz45%@50Hz
Pakavimo formatasKelių elementų pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasATEXCECSAEACUL
Pridedamos dalysPlug
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]39.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]22.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]3.90 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]2.20 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]566.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]319.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Slėgio jungties pastabossu Schrader
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]200 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-6MC-7QA915
UL markYes
VeikimasMin. speed

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.272 Kilogram
Grynasis svoris0.19 Kilogram
Tūris0.771 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424693626
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm