Danfoss logo
Ventiliatoriaus greičio valdiklis-product-details

Ventiliatoriaus greičio valdiklis

061H3075

Gamykliniai nustatymai [bar]: 19, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 6, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 10, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
ATEX pardavimo tekstas-20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U
Aušinimo medžiagosR1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a
CE markYes
Compatible motorsAC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Fazių skaičius1
Gamintojo nustatymas [psig]276.0 psig
KomentaraiPLUG ORDERED SEPARATELY
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]6.0 bar
Maks. P juosta [psi]87.0 psi
Maks. srovės išvestis / fazė[A]3 A
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller I/60
Min. greičio nustatymas [%]35%@60Hz45%@50Hz
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasATEXCECSAEACUL
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]362.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]145.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Male
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]200 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-4CCBI-7QA909
UL markYes
VeikimasCut Off

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.215 Kilogram
Grynasis svoris0.204 Kilogram
Tūris0.746 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702424693565
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm