Ventiliatoriaus greičio valdiklis
061H3068
Gamykliniai nustatymai [bar]: 15, Fazių skaičius: 1, Maks. P juosta [bar]: 4.5, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 8, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 18
061H3068
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.] | 55 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.] | -20 °C |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.] | 131 °F |
| Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.] | -4 °F |
| ATEX pardavimo tekstas | -20°C<Ta<40°C (for 4 Amps)-20°C<Ta<55°C (for 3 Amps)II 3G Ex ec nC IIA GcUL22 ATEX 2814U |
| Aušinimo medžiagos | R1234yfR1234ze(E)R1270R134aR22R290R32R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR507AR513AR515BR516AR600a |
| Compatible motors | AC fan motors |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 60 vnt. |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Fazių skaičius | 1 |
| Gamintojo nustatymas [psig] | 218.0 psig |
| Komentarai | PLUG ORDERED SEPARATELY |
| Korpusas | UŽDARAS |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. Darbinis slėgis [bar] | 47.0 bar |
| Maks. Darbinis slėgis [psig] | 681 psig |
| Maks. P juosta [bar] | 4.5 bar |
| Maks. P juosta [psi] | 65.0 psi |
| Maks. srovės išvestis / fazė[A] | 3 A |
| Material Description | XGE Fan Speed Controller |
| Min. greičio nustatymas [%] | 35%@60Hz45%@50Hz |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | ATEXCECSAEACUL |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Ventiliatoriaus greičio valdiklis |
| Produkto priedai | Electron. control accessories |
| Produkto tipas | XGE |
| Produktų grupė | Elektroniniai reguliatoriai |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.] | 18.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.] | 8.00 bar |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.] | 1.80 MPa |
| Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.] | 0.80 MPa |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.] | 261.00 psig |
| Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.] | 116.00 psig |
| Slėgio įleidimas vid. / išor. | Female |
| Slėgio įleidimo jung. dydis [col.] | 1/4 |
| Slėgio įleidimo jung. stand. | DIN 8906 |
| Slėgio įleidimo jung. tipas | Platėjanti mova |
| Slėgio jungties pastabos | su Schrader |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 200 V |
| Tinkamas naudoti | Ne |
| Tipo pavadinimas | XGE-2CCI-7QA902 |
| Veikimas | Cut Off |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.211 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.19 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255138976 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |