Danfoss logo
Ventiliatoriaus greičio valdiklis-product-details

Ventiliatoriaus greičio valdiklis

061H3066

Gamykliniai nustatymai [bar]: 21, Maks. P juosta [bar]: 6, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]: 10, Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]: 25

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Maks.]55 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°C] [Min.]-20 °C
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [maks.]131 °F
Aplinkos temperatūros diapazonas [°F] [Min.]-4 °F
Aušinimo medžiagosR134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR410AR448AR449AR449BR449CR450AR452AR507AR513AR515B
Compatible motorsEC fan motors
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate60 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gamintojo nustatymas [psig]304.0 psig
KorpusasUŽDARAS
Korpuso IP vardinė reikšmėIP65
Maks. Darbinis slėgis [bar]47.0 bar
Maks. Darbinis slėgis [psig]681 psig
Maks. P juosta [bar]6.0 bar
Maks. P juosta [psi]87.0 psi
Material DescriptionXGE Fan Speed Controller 4SEIQ01 I/60
Pakavimo formatasPramoninis paketas
PatvirtinimasCECSAEACUL
Charakteristika
Vertė
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Produkto pavadinimasVentiliatoriaus greičio valdiklis
Produkto priedaiElectron. control accessories
Produkto tipasXGE
Produktų grupėElektroniniai reguliatoriai
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [maks.]25.00 bar
Reguliavimo diapazonas [bar] Pe [min.]10.00 bar
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [maks.]2.50 MPa
Reguliavimo diapazonas [MPa] Pe [min.]1.00 MPa
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [maks.]362.00 psig
Reguliavimo diapazonas [psig] Pe [min.]145.00 psig
Slėgio įleidimas vid. / išor.Female
Slėgio įleidimo jung. dydis [col.]1/4
Slėgio įleidimo jung. stand.DIN 8906
Slėgio įleidimo jung. tipasPlatėjanti mova
Slėgio jungties pastabossu Schrader
Tiekiama įtampa [V] DC10.00 V
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasXGE-4SEIQ01

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.272 Kilogram
Grynasis svoris0.215 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715255250197
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm