AK-UI55 Info
084B4195
Veikimas: Nuotolinis ekranas, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 24
084B4195
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 24 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Energijos suvartojimas [VA] | 0.1 VA |
| EPD available | Yes |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(c)-I |
| Identiškas produktas | 084B4077 |
| Material Description | AK-UI55 Info Display I-Pack |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | AK-CC55 |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | ekrano |
| Produkto tipas | AK-UI55 Info |
| Produktų grupė | Electron. control accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead titanium zirconium oxide (CAS no. 12626-81-2) |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | AK-CC55,UI55 Bluetooth |
| SCIP dokumentacijos Nr. | c19c970c-99af-4a85-8ac7-cd0ffff0e7ed |
| Veikimas | Nuotolinis ekranas |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.036 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.03 Kilogram |
| Tūris | 0.123 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428545273 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |