Danfoss logo
AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, 080Z0057

Electron. control accessories, AK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply, Power supply

080Z0057

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosSize: 18 x 90mm
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 063 STEP3 Accessory Power Supply
Naudojama produktuiPower supply
Charakteristika
Vertė
Pakavimo formatasViena pakuotė
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasMaitinimo šaltinis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElectron. control accessories
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tipo pavadinimasAK-PS 063
VeikimasPower supply, 24V DC, 0.63 Amp

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.092 Kilogram
Grynasis svoris0.07 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.193 Liter
EAN/UPC5715162794753