Danfoss logo
AK-PS 250 power supply

Electron. control accessories, AK-PS 250, Accessory, Power Supply, Power supply

080Z0055

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai elektroniniams valdikliams, Dujų nuotekio jutiklių priedai

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Accessory (EF013236)TRUE
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
Daugiau InformacijosDydis: 72 x 90 mm
Dažnis [Hz]50/60 Hz
Depth (EF000049)110
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Height (EF000040)80
In scope of WEEEYes
Material DescriptionAK-PS 250, Accessory, Power Supply
Naudojama produktuiPower supply
Padaliniai25
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PFAS kiekis [taip / ne]No
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasMaitinimo šaltinis
Produkto tipasPriedas
Produktų grupėElectron. control accessories
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Spare part (EF013237)TRUE
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.]240 V
Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.]100 V
Tipo pavadinimasAK-PS 250
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
VeikimasMaitinio šaltinis, 24V DC, 2,5 Amp
Width (EF000008)90

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.32 Kilogram
Grynasis svoris0.28 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris0.792 Liter
EAN/UPC5702428134392