Electron. control accessories, AK-PS 075, Accessory, Power Supply, Power supply
080Z0053
Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Priedai elektroniniams valdikliams, Dujų nuotekio jutiklių priedai, Accessories for Pressure transmitters
080Z0053
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 vnt. |
| Daugiau Informacijos | Dydis: 36 x 90 mm |
| Dažnis [Hz] | 50/60 Hz |
| Depth (EF000049) | 105 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Height (EF000040) | 75 |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | AK-PS 075, Accessory, Power Supply |
| Naudojama produktui | Power supply |
| Pakavimo formatas | Viena pakuotė |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Maitinimo šaltinis |
| Produkto tipas | Priedas |
| Produktų grupė | Electron. control accessories |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [maks.] | 240 V |
| Tiekimo įtampa [V] kint. srovė [min.] | 100 V |
| Tipo pavadinimas | AK-PS 075 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veikimas | Maitinio šaltinis, 24V DC, 0,75 Amp |
| Width (EF000008) | 65 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 145 Gram |
| Grynasis svoris | 101 Gram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.566 Liter |
| EAN/UPC | 5702428089050 |