Temperatūros jutiklis, NTC
080N0308
Veikimas: Temperatūros fiksavimas jutikliais, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 150
080N0308
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 150 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Gnybtų jungtis | Gnybtų blokas |
| Kabelio ilgis [m] | 3.000 m |
| Material Description | NTC 10K Temperature sensor,3m |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | EET |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Temperatūros jutiklis |
| Produkto tipas | NTC |
| Produktų grupė | Jutikliai |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | No |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | NTC Temperature sensor Cable |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 5bbfa8b9-52ce-483c-b0fa-e2ed0bcc8e0a |
| Veikimas | Temperatūros fiksavimas jutikliais |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.069 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.063 Kilogram |
| Tūris | 0.231 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162490877 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |