Accessories, electron. control, AS-KEY
080G6036
Type designation: AS-KEY, Function: USB Dongle for AS Design
080G6036
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Ekrano tipas | Without Display |
| Material Description | AS-Key�SinglePack |
| Naudojimo sritis | Programmable controller |
| Pakavimo formatas | Single pack |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Patvirtinimas | C UL US LISTEDCE |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| Produkto pavadinimas | Accessory |
| Produkto tipas | AS-KEY |
| Produktų grupė | Accessories, electron. control |
| Tipo pavadinimas | AS-KEY |
| Veikimas | USB Dongle for AS Design |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 18 Gram |
| Grynasis svoris | 3 Gram |
| Tūris | 0.152 Liter |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162981313 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |