Danfoss logo
080G6016_as-ui_snap-on

AS-UI Snap-on

080G6016

Pakavimo formatas: Viena pakuotė, Dalių kiekis pakuotė formate: 1

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Dalių kiekis pakuotė formate1 vnt.
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Ekrano tipasLCD 128x64 mono
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Korpuso IP vardinė reikšmėIP40
Material DescriptionAS-UI Snap-on SinglePack
Montavimo metodasSnap-on
Naudojimo sritisProgrammable controller
Pakavimo formatasViena pakuotė
Charakteristika
Vertė
PatvirtinimasCEEACRCMUAUL Recognized
Product lineElectronic Controllers and Services
Produkto pavadinimasDisplay
Produkto tipasAS-UI Snap-on
Produktų grupėProgramuojami valdikliai
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosNo
Realiojo laiko laikrodisNe
SkambutisNe
Tinkamas naudotiNe
Tipo pavadinimasAS-UI Snap-on S
UL markYes
VeikimasUser Interface

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris0.099 Kilogram
Grynasis svoris0.071 Kilogram
Tūris0.206 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5715162703397
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm