Kištukas
061H3104
Kištukas, Pakavimo formatas: Pramoninis paketas, Dalių kiekis pakuotė formate: 50
061H3104
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| Contains batteries | No |
| Dalių kiekis pakuotė formate | 50 vnt. |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros jungtis | DIN kištukas |
| Korpuso IP vardinė reikšmė | IP65 |
| Maks. srovės išvestis / fazė[A] | 16 A |
| Material Description | XGE DIN Plug AA02 I/50 |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Naudojama produktui | XGE-ECXGE-SE |
| Pakavimo formatas | Pramoninis paketas |
| Patvirtinimas | CE |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Produkto pavadinimas | Kištukas |
| Produkto tipas | Accessory |
| Produktų grupė | Electron. control accessories |
| Tipo pavadinimas | XGE-AA02 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 0.033 Kilogram |
| Grynasis svoris | 0.031 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 0.081 Liter |
| EAN/UPC | 5715162663899 |