Danfoss logo
 OP-HJZ050D40N/Q

Optyma™, OP-HJZ050D40Q

115N0349

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ050-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)5.2 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identiškas produktas114N3284115F0349115N0810
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]200 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.03 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionOP-COND. UNIT HJZ050D40Q 220V/3F/60Hz
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)8.14 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ050D40Q
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D40
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HJZ050D40Q
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiHBPMBP
TechnologijaReciprocating
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]889 W
Ventiliatoriaus galios išvestis, esant 60 Hz [W]889 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus mentės dydis [mm]457.000 mm
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD40
VersionDescriptionD40 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection + housing protection

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris126 Kilogram
Grynasis svoris113 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris343.363 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm