Optyma™, OP-HGZ080D39Q
115N0312
Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 230/3/60
115N0312
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R134aR404AR448AR449AR452AR513A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Compressor model | MTZ080-3 |
| Contains batteries | No |
| CoolselectorFilter | Active models |
| Dažnis [Hz] | 60 Hz |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elektros kodas | Q |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Fazė | 3 |
| Fazių sk. (kompresorius) | 3 |
| Fazių sk. (ventiliatorius) | 1 |
| Greičio platforma | Fixed-speed |
| HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a) | 8.86 kW |
| HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a) | 7 to 11 kW |
| Identiškas produktas | 115F0312 |
| In scope of WEEE | No |
| Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 200 V |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 230/3/60 |
| Kondesatoriaus tipas | N8 |
| LBP Cooling capacity [kW] (R452A) | 4.22 kW |
| LBP Cooling capacity range [kW] (R452A) | 3.6 to 7.2 kW |
| Material Description | OP-COND. UNIT HGZ080D39Q 220V/3F/60Hz |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| MBP Cooling capacity [kW] (R449A) | 13.98 kW |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R22) | Not available for this condition / refrigerant |
| MBP Cooling capacity range [kW] (R449A) | 8.3 to 17 kW |
| Model number | OP-HGZ080D39Q |
| Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h] | 8800 m³/h |
| Product line | Condensing Units |
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ D39 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Savybės | OP-HGZ080D39Q |
| Segmento naudojimas | Medium Back Pressure |
| Taikymai | HBPMBP |
| Technologija | Reciprocating |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V] | 230 V |
| Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W] | 889 W |
| Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz] | 230/1/60 |
| Ventiliatoriaus skersmuo [mm] | 457 mm |
| Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A] | 2.60 A |
| Ventiliatorių skaičius | 2 |
| Versija | D39 |
| VersionDescription | D39 : Optyma - Standard version + full e-box |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 146 Kilogram |
| Grynasis svoris | 131 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Tūris | 686.4 Liter |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |