Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-LJZ096D20N

115F0518

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ096-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.2 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Charakteristika
Vertė
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ096D20N
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LJZ096D20N
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-LJZ096D20N
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius2
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris98 Kilogram
Grynasis svoris86 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm