Danfoss logo
HJM/Z072 & HJM/Z080 & HJM/Z100 & LJZ215 & LJZ271 D49

Optyma™, OP-LGZ271D49Q

115F0434

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 230/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ271-3
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasQ
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]200 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/3/60
Kondesatoriaus tipasN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)8.75 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)7.2 to 10 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LGZ271D49Q
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-LGZ271D49Q
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D49
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-LGZ271D49Q
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris171 Kilogram
Grynasis svoris156 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm