Danfoss logo
 HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D49

Optyma™, OP-LJZ108D49E

115F0426

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR452A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ108-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Identiškas produktas115F0895
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasG8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)2.9 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT LJZ108D49E
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
Model numberOP-LJZ108D49E
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D49
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-LJZ108D49E
Segmento naudojimasLow Back Pressure
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD49
VersionDescriptionD49 : Optyma - Standard version + full e-box + full compressor protection

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris104 Kilogram
Grynasis svoris91 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm