Danfoss logo
 HGZ064 & HGM/Z072 & HGM/Z080 & HGM/Z100 D39

Optyma™, OP-HGZ100D39V

115F0316

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ100-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)10.34 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)7 to 11 kW
Imtuvo tūris [L]14.0 L
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]380/3/60
Kondesatoriaus tipasN8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)4.38 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)3.6 to 7.2 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HGZ100D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)15.74 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)8.3 to 17 kW
Model numberOP-HGZ100D39V
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]8800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D39
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HGZ100D39V
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiHBPMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]400 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris162 Kilogram
Grynasis svoris147 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris974.4 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm