Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 D39

Optyma™, OP-HJM050D39V

115F0157

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 380/3/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT050-9
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasV
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
Imtuvo tūris [L]8.0 L
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]380/3/60
Kondesatoriaus tipasJ8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM050D39V
MBP Cooling capacity [kW] (R22)7.77 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)7.3 to 17.3 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM050D39V
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D39
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HJM050D39V
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]400 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD39
VersionDescriptionD39 : Optyma - Standard version + full e-box

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris107 Kilogram
Grynasis svoris94 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm