Danfoss logo
HJM/Z040 & HJM/Z044 & HJM/Z050 & HJM/Z056 & HJM/Z064 & LJZ108 & LJZ136 D20

Optyma™, OP-HJZ056D20E

115F0104

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A; R452A; R134a; R513A; R448A; R449A, Compressor power supply [V]: 400/3/50

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR134aR404AR448AR449AR452AR513A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMTZ056-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasE
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity [kW] (R513A/R134a)4.76 kW
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)3.7 to 7 kW
Identiškas produktas115F0884
In scope of WEEENo
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasJ8
LBP Cooling capacity [kW] (R452A)1.91 kW
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)1.6 to 3.6 kW
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJZ056D20E
MBP Cooling capacity [kW] (R449A)7.63 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)Not available for this condition / refrigerant
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)3.7 to 8.3 kW
Model numberOP-HJZ056D20E
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]6300 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HJZ056D20E
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiHBPMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/50
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris104 Kilogram
Grynasis svoris91 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris523.688 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm