Danfoss logo
 HJM/Z028 & HJM/Z032 & HJM/Z036 D20

Optyma™, OP-HJM036D20N

115F0021

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 230/1/60

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT36-1
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasN
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė1
Fazių sk. (kompresorius)1
Fazių sk. (ventiliatorius)1
Greičio platformaFixed-speed
HMBP Cooling capacity range [kW] (R513A/R134a)Not available for this condition / refrigerant
In scope of WEEENo
Įtampos diapazono apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]208 V
Kompresoriaus maitinimas [V]230/1/60
Kondesatoriaus tipasG8
LBP Cooling capacity range [kW] (R452A)Not available for this condition / refrigerant
Material DescriptionCONDENSING UNIT HJM036D20N
MBP Cooling capacity [kW] (R22)6.05 kW
Charakteristika
Vertė
MBP Cooling capacity range [kW] (R22)3.7 to 7.3 kW
MBP Cooling capacity range [kW] (R449A)Not available for this condition / refrigerant
Model numberOP-HJM036D20N
Oro srautas, esant 60 Hz [m³/h]4800 m³/h
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ D20
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)
SavybėsOP-HJM036D20N
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]230 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]375 W
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 60 Hz [W]450 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]230/1/60
Ventiliatoriaus skersmuo [mm]457 mm
Ventiliatoriaus srovė, esant 60 Hz [A]2.60 A
Ventiliatorių skaičius1
VersijaD20
VersionDescriptionD20 : Optyma Commercial and/ or Slim Pack - Standard version

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris70 Kilogram
Grynasis svoris65 Kilogram
Charakteristika
Vertė
Tūris428.75 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm