Danfoss logo
Optyma Condensing units, black and blue versions, no background

Optyma™, OP-LGHE215NTA07D

114X8060

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404A
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Material DescriptionOP-LGHE215NTA07D
Model numberOP-LGHE215NTA07D
Product lineCondensing Units
Charakteristika
Vertė
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A07
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SavybėsOP-LGHE215NTA07D
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA SPARE-11
SCIP dokumentacijos Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
TaikymaiMBP
VersijaA07

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris154 Kilogram
Grynasis svoris125 Kilogram
Tūris707.226 Liter
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428560269
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm