Optyma™, OP-LGHE108NTA07D
114X8058
Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Šis gaminys nebegaminamas.
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.
Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™
114X8058
Gaminių specifikacija
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Aušinimo medžiagos | R404A |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Family | Optyma™ |
| Kompresoriaus maitinimas [V] | 400/3/50 |
| Material Description | OP-LGHE108NTA07D |
| Model number | OP-LGHE108NTA07D |
| Product line | Condensing Units |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Produkto pavadinimas | Bare unit |
| Produkto tipas | Optyma™ A07 |
| Produktų grupė | Condensing Units |
| REACH kandidatinio sąrašo medžiagos | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7) |
| Savybės | OP-LGHE108NTA07D |
| SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimas | OPTYMA SPARE-11 |
| SCIP dokumentacijos Nr. | 6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929 |
| Segmento naudojimas | Low Back Pressure |
| Taikymai | LBP |
| Versija | A07 |
Bendrosios specifikacijos
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| Bruto svoris | 99 Kilogram |
| Grynasis svoris | 94 Kilogram |
Charakteristika | Vertė |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428560283 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |