Danfoss logo
OP-MGME271MTA06D

Optyma™, OP-MGME271MTA06D

114X8031

Segment usage: Medium Back Pressure, Refrigerants: R22, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR22
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelMT160-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)3
Greičio platformaFixed-speed
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasQ3
Material DescriptionOP-MGME271MTA06D (MT160-440V BLU)
Model numberOP-MGME271MTA06D
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Produkto tipasOptyma™ A06
Charakteristika
Vertė
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SavybėsOP-MGME271MTA06D
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA SPARE-11
SCIP dokumentacijos Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Segmento naudojimasMedium Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]5/8 in
Sujungimo tipasSolder
TaikymaiMBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]500 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]400/3/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]1.00 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaA06

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris169 Kilogram
Grynasis svoris154 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428560528
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm