Danfoss logo
 OP-LGHE068NTA06D

Optyma™, OP-LGHE136NTA06D

114X8004

Segment usage: Low Back Pressure, Refrigerants: R404A; R507A, Compressor power supply [V]: 400/3/50
Gaminio nebegalima įsigyti, tačiau vis tiek galite rasti informacijos apie jį, įskaitant techninės priežiūros vadovus, brėžinius ir kt.

Jei ieškote panašaus gaminio, galite peržiūrėti kitas to paties gaminio tipo parinktis apsilankę gaminio tipo puslapyje.: Optyma™

Gaminių specifikacija

Charakteristika
Vertė
Aušinimo medžiagosR404AR507A
China RoHS complianceOut of scope
Compressor modelNTZ136-4
Contains batteriesNo
CoolselectorFilterActive models
Dažnis [Hz]50/60 Hz
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elektros kodasD
EU RoHS complianceOut of scope
FamilyOptyma™
Fazė3
Fazių sk. (kompresorius)3
Fazių sk. (ventiliatorius)3
Greičio platformaFixed-speed
Kompresoriaus maitinimas [V]400/3/50
Kondesatoriaus tipasH3
Material DescriptionOP-LGHE136NTA06D (NTZ136-440V BLU)
Model numberOP-LGHE136NTA06D
Product lineCondensing Units
Produkto pavadinimasBare unit
Charakteristika
Vertė
Produkto tipasOptyma™ A06
Produktų grupėCondensing Units
REACH kandidatinio sąrašo medžiagosLead (CAS no. 7439-92-1)Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)BIS(2-ETHYLHEXYL) PHTHALATE (CAS no. 117-81-7)
SavybėsOP-LGHE136NTA06D
SCIP dokumentacijos gaminio pavadinimasOPTYMA SPARE-11
SCIP dokumentacijos Nr.6c56ccb1-c9e9-47d9-9489-6e9fd09c9929
Segmento naudojimasLow Back Pressure
Siurbimo sujungimo dydis [col.]1-1/8 in
Skysčio linijos jungtis [col.]1/2 in
TaikymaiLBP
TechnologijaReciprocating
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 50 Hz [V]380 V
Vardinės įtampos apatinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 50 Hz [V]415 V
Vardinės įtampos viršutinė reikšmė, esant 60 Hz [V]460 V
Ventiliatoriaus energijos sunaudojimas, esant 50 Hz [W]180 W
Ventiliatoriaus maitinimas [V / Ph / Hz]400/3/50
Ventiliatoriaus srovė, esant 50 Hz [A]0.40 A
Ventiliatorių skaičius2
VersijaA06

Bendrosios specifikacijos

Charakteristika
Vertė
Bruto svoris125 Kilogram
Grynasis svoris105 Kilogram
Charakteristika
Vertė
EAN/UPC5702428560795
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm